2. Givare/Mätare
  3. Rörgivare (Vatten)

22PF-1UC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22PF-1UC

22PF-1UC

Flödesgivare, AC/DC 24 V, DN 15, FS 0.5 l/s, PN 25

Delar som ingår: isoleringsskal

Listpris
555,00 €
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Arkiv

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Isoleringsskal för termisk energimätare, DN 15...25
endast för icke-kondenserande applikationer

Listpris: 24,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZREV15F

ZREV15F

Rörkoppling för EPIV/Energy Valve med utvändig gänga, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

Listpris: 14,10 €
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
För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Kabel
Mätvärden
  • Flöde
  • Temperatur
Utgående styrsignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Full skala
0.5 l/s
Kommunikation
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Spänning styrsignal [Område]
1x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V eller användaranpassat
Utgående styrsignal aktiv, anteckning
  • DC 0...10 V (fabriksinställning), valbart via NFC
  • max. laddning 1 mA
  • Användaranpassat:
  • - Nedre gräns: 0...8 V
  • - Övre gräns: 2...10 V
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 60% vol.
Ventilstorlek
15 mm