22RTH-18-1B
Rumsgivare / rumsstyrningsenhet fukt / temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App, PC, svart, RAL 9004
Delar som ingår: skruvar
Denna produkt finns även med din skräddarsydda logotyp på framsidan.
Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
- Listpris
- 152,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
Belimo Display App
Belimo Display App, Innovativ app för slutanvändare för att visa aktuella rumsvärden och justera inställningar., För NFC-kompatibla Android- och iOS-mobiltelefoner. Kompatibla enheter: 22RT... och P-22RT....
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-enheter
ZK2-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
Powerless Commissioning
Rumsgivare – designade i Schweiz
Specialistkunskaper och "schweizisk kvalitet" ger en behaglig rumsmiljö. Möt personerna bakom Belimos rumsgivare.
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Belimo Sensor Range
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
-
- Temperatur
- Fukt
- Utgående styrsignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- 4...20 mA
- MP-Bus
- Mätområde fukt
- Standardinställning: 0...100% relativ fuktighet
- Mätområde temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikation
- MP-Bus
- Displaytyp
- Belimo Display App