22UTH-110M
Utomhusgivare med väderskydd fukt/temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) (passiv)
Delar som ingår: monteringsplatta, regnskydd, dymlingar, skruvar
- Listpris
- 363,00 €
Välj en befintlig projektlista för att lägga till den här produkten:
Visa alla projektlistor
Det finns inga befintliga projektlistor.
Eller skapa en ny projektlista för att lägga till den här produkten:
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Mekaniska tillbehör
Produktvideor
Belimo Sensor Range
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
-
- Temperatur
- Fukt
- Utgående styrsignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- NTC10k Pre (10k3)
- Mätområde fukt
- 0...100% RH icke-kondenserande
- Spänning styrsignal [Område]
- 1x 0...5 V, 0...10 V, Min. motstånd 10 kΩ
- Utgående styrsignal passiv temperatur
- NTC10k Pre (10k3)
- Utgående styrsignal aktiv, anteckning
- Uteffekt 0...5/10 V med bygel justerbar