2. Givare/Mätare
  3. Rörgivare (Vatten)

22WDP-134



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22WDP-134

22WDP-134

Differenstryckgivare, vätskor, 0...4 bar, 0...58 psi, aktiv, 4...20 mA

Listpris
571,00 €
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
  • Produktvideor
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
A-22WP-A04

A-22WP-A04

Rörkoppling, Mässing, Rörledning 6 mm till G 1/4" (utvändig gänga), Sats med 2 st.

Listpris: 59,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22WP-A06

A-22WP-A06

Rörkoppling, Rostfritt stål, Rörledning 6 mm till G 1/4" (utvändig gänga), Sats med 2 st.

Listpris: 116,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22WP-A08

A-22WP-A08

Rörkoppling, Mässing, Rörledning 8 mm till G 1/4" (utvändig gänga), Sats med 2 st.

Listpris: 60,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22WP-A10

A-22WP-A10

Rörkoppling, Rostfritt stål, Rörledning 8 mm till G 1/4" (utvändig gänga), Sats med 2 st.

Listpris: 137,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Monteringskonsol för 22WDP-.., Metall

Listpris: 22,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Anslutningskabel, 1.5 m, för 22WP-.. / 22WDP-..

Listpris: 51,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Anslutningskabel, 5 m, för 22WP-.. / 22WDP-..

Listpris: 55,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
DC 24 V
Elektrisk anslutning
Anslutningskontakt
Mätvärden
Differenstryck
Utgående styrsignal
4...20 mA
Mätområde tryck
0...4 bar
Mätområde tryck
0...58 psi
Ström utsignal [Område]
1x 4...20 mA, max. motstånd 900 Ω