2. Givare/Mätare
  3. Rörgivare (Vatten)

22WP-136



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22WP-136

22WP-136

Tryckgivare vätskor, 0...10 bar, 0…150 psi, aktiv, 4...20 mA

Listpris
177,00 €
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Reduceringsadapter, G 1/4" (invändig gänga) till G 1/2" (utvändig gänga)

Listpris: 17,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Anslutningskabel, 1.5 m, för 22WP-.. / 22WDP-..

Listpris: 41,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Anslutningskabel, 5 m, för 22WP-.. / 22WDP-..

Listpris: 51,90 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
DC 24 V
Elektrisk anslutning
Anslutningskontakt
Mätvärden
Relativ tryck
Utgående styrsignal
4...20 mA
Mätområde tryck
0...10 bar
Mätområde tryck
0…150 psi
Ström utsignal [Område]
1x 4...20 mA, max. motstånd 500 Ω