2. RetroFIT+
  3. Linjära ventilställdon

AVK24A-3-RE



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
AVK24A-3-RE

AVK24A-3-RE

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punkts, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Terminaler

För 3-punktstyrning, se anmärkningarna i databladet.

Listpris
1 846,00 €
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
  • Produktvideor
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
ZRV-301

ZRV-301

Distansring för Sauter, slag 50 mm

Listpris: 63,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZRV-302

ZRV-302

Distansring för Siebe, slag 50 mm

Listpris: 61,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZRV-303

ZRV-303

Distansring för Johnson Control, slag 50 mm

Listpris: 29,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZRV-304

ZRV-304

Bricka Sauter för Sauter, slag 50 mm

Listpris: 44,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S2A-H

S2A-H

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 152,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo retrofit globe valve actuators. Suitable for your valves.

With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
4.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Effektförbrukning för dimensionering
9 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 4 mm² (kabel ø4...10 mm)
Kraft
2000 N
Styrningstyp
3-punkts
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp
Lyfthöjd
32 mm
Gångtid (motor)
150 s / 32 mm
Gångtid (säkerhetsfunktion)
35 s