3. Tryckoberoende reglerventiler

C215QFLH-F



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
C215QFLH-F

C215QFLH-F

PI flödesbegränsare-ventil (PIFLV), 2-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1300 l/h, Temperatur på medium 2...80°C [36...176°F]

Kommer snart
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för C215QFLH-F
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
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Axelförlängare CQ

    Listpris: 28,20 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZLR-01

    ZLR-01

    Anslutningsadapter, QCV-LR

    Listpris: 48,20 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZR2315

    ZR2315

    Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listpris: 15,40 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    V'nom [l/h]
    1300
    V'nom [l/s]
    0.36
    Medium
    Vatten
    Temperatur på medium
    2...80°C [36...176°F]
    Differenstryck
    20...280 kPa
    Avstängningstryck
    520 kPa
    Differenstryck, anteckning
    50 kPa för lågbullerdrift
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Luftbubbeltät, läckage A
    Röranslutning
    Invändig gänga