CQK24A-SR-T
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Terminaler
- Listpris
- 171,00 €
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
- Tillbehör
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler 1.5 mm² (kabel ø6...8 mm, 4-trådig)
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Skyddskategori
- IP40