EV230A-TPC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
EV230A-TPC

EV230A-TPC

Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Terminaler med kabel

För 3-punktstyrning, se anmärkningarna i databladet.

Listpris
972,00 €
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
S2A-H

S2A-H

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 152,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
5.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Effektförbrukning för dimensionering
9.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler med kabel 1 m, 3x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts