EVC24A-SR



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
EVC24A-SR

EVC24A-SR

Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 40 mm, IP54

Listpris
1 092,00 €
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
S2A-H

S2A-H

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 152,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
11 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
18 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²