The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/fi/sv_SE/~mgnlArea=cookies~

  1. Hem
  2. Spjällställdon
  3. Ventilställdon

EVC24A-SZ



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
EVC24A-SZ

EVC24A-SZ

Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 40 mm, IP54

Listpris
1 092,00 €
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
Listpris: 152,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
11 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
18 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Kraft
2500 N
Styrningstyp
DC 0.5...10 V
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Lyfthöjd
40 mm
Gångtid (motor)
35 s / 40 mm
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
0...50°C [32...122°F]