EXT-H6100XP-6500
Tryckoberoende sätesventil, 2-ports, DN 100, Fläns, PN 25, ps 1600 kPa, Temperatur på medium 5...140°C [41...284°F]
Ställdonen måste beställas separat. Se elektriska tillbehör.
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Elektriska tillbehör
AVK230A-3
Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punkts, 150 s, Slag 32 mm, IP54
AVK24A-3-TPC
Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punkts, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Terminaler med kabel
AVK24A-MP-TPC
Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 32 mm, IP54, Terminaler med kabel
AVK24A-SR-TPC
Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Terminaler med kabel
AVK24A-SZ-TPC
Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Terminaler med kabel
EV230A-TPC
Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Terminaler med kabel
EV24A-MOD
Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 40 mm, IP54
EV24A-MP-TPC
Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 40 mm, IP54, Terminaler med kabel
EV24A-SR-TPC
Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Terminaler med kabel
EV24A-TPC
Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Terminaler med kabel
EVC24A-MF
Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 40 mm, IP54
EVC24A-SR
Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 40 mm, IP54
EVC24A-SZ
Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 40 mm, IP54
Specifikationer
- Portar
- 2-ports
- V'nom [l/s]
- 16.6
- Medium
- Vatten, vatten med glykol upp till max. 30% vol.
- Temperatur på medium
- 5...140°C [41...284°F]
- Differenstryck, anteckning
- För att säkerställa kavitationsfri drift måste det maximala differenstrycket ∆pmax beräknas enligt anvisningarna för projektplanering.
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- Effektlinjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- Max. 0,1 % av Kvs-värdet
- Röranslutning
- Fläns