EXT-H650XP-1500



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
EXT-H650XP-1500

EXT-H650XP-1500

Tryckoberoende sätesventil, 2-ports, DN 50, Fläns, PN 25, ps 1600 kPa, Temperatur på medium 5...140°C [41...284°F]

Actuators must be ordered separately. Please see electrical accessories.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
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
NV230A-TPC

NV230A-TPC

Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 20 mm, IP54

Listpris: 461,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
NV24A-MOD

NV24A-MOD

Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54

Listpris: 552,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
NV24A-MP-TPC

NV24A-MP-TPC

Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 506,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
NV24A-SR-TPC

NV24A-SR-TPC

Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 484,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
NV24A-SZ-TPC

NV24A-SZ-TPC

Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 484,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
NV24A-TPC

NV24A-TPC

Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 461,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
NVC230A-TPC

NVC230A-TPC

Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 492,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
NVC24A-MP-TPC

NVC24A-MP-TPC

Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 541,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
NVC24A-SR-TPC

NVC24A-SR-TPC

Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 518,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
NVC24A-SZ-TPC

NVC24A-SZ-TPC

Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 518,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
NVK230A-3

NVK230A-3

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punkts, 150 s, Slag 20 mm, IP54

Listpris: 730,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
NVK24A-3-TPC

NVK24A-3-TPC

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punkts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 748,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
NVK24A-MOD

NVK24A-MOD

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54

Listpris: 940,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
NVK24A-MP-TPC

NVK24A-MP-TPC

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 814,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
NVK24A-SR-TPC

NVK24A-SR-TPC

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 773,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
NVK24A-SZ-TPC

NVK24A-SZ-TPC

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 773,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
NVKC24A-MP-TPC

NVKC24A-MP-TPC

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 873,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
NVKC24A-SR-TPC

NVKC24A-SR-TPC

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 832,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
NVKC24A-SZ-TPC

NVKC24A-SZ-TPC

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 832,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Portar
2-ports
V'nom [l/s]
4.4
Medium
Vatten, vattenkvalitet enligt VDI 2035
Temperatur på medium
5...140°C [41...284°F]
Differenstryck, anteckning
För att säkerställa kavitationsfri drift måste det maximala differenstrycket ∆pmax beräknas enligt anvisningarna för projektplanering.
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Max. 0,05 % av Kvs-värdet