EXT-H680P-3600



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
EXT-H680P-3600

EXT-H680P-3600

Tryckoberoende sätesventil, 2-ports, DN 80, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Temperatur på medium 5...140°C [41...284°F]

Actuators must be ordered separately. Please see electrical accessories.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
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
AVK230A-3

AVK230A-3

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punkts, 150 s, Slag 32 mm, IP54

Listpris: 1 462,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punkts, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 1 467,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AVK24A-MP-TPC

AVK24A-MP-TPC

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 32 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 1 598,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SR-TPC

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 1 522,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 1 522,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EV230A-TPC

EV230A-TPC

Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 930,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EV24A-MOD

EV24A-MOD

Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 40 mm, IP54

Listpris: 1 082,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EV24A-MP-TPC

EV24A-MP-TPC

Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 40 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 1 051,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EV24A-SR-TPC

EV24A-SR-TPC

Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 978,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EV24A-TPC

EV24A-TPC

Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 930,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EVC24A-MF

EVC24A-MF

Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 40 mm, IP54

Listpris: 1 143,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EVC24A-SR

EVC24A-SR

Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 40 mm, IP54

Listpris: 1 045,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EVC24A-SZ

EVC24A-SZ

Linjärt ventilställdon, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Slag 40 mm, IP54

Listpris: 1 045,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Portar
2-ports
V'nom [l/s]
11.1
Medium
Vatten, vattenkvalitet enligt VDI 2035
Temperatur på medium
5...140°C [41...284°F]
Differenstryck, anteckning
För att säkerställa kavitationsfri drift måste det maximala differenstrycket ∆pmax beräknas enligt anvisningarna för projektplanering.
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Max. 0,05 % av Kvs-värdet