3. Ställdon utan säkerhetsfunktion

GMC230S-C2



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
GMC230S.2A

GMC230S-C2

GMC230S.2A

Vridande ställdon, 40 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Kabel 1 m

Listpris
552,00 €
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
Anteckning

Konfigurerade produkter kan inte återbetalas!
Leveranstiderna kan vara längre för produkter med konfiguration.

Bokmärk denna sida
Dela
  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
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
Z-GMA

Z-GMA

Förlängning av basplatta för GM..A till GM..

Listpris: 12,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AH-GMA

AH-GMA

Ställdonsarm för standardklämkoppling

Listpris: 29,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KG10A

KG10A

Kulled lämplig för spjällarm KH8/KH10

Listpris: 23,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KH10

KH10

Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø14...25 mm [1/2...1"]

Listpris: 34,90 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Lägesindikator

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
Z-ARS230

Z-ARS230

Vridsäkring, 230 mm, för LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 st.

Listpris: 74,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZG-GMA

ZG-GMA

Monteringssats för länkningsdrift för platt installation

Listpris: 97,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A.EISC.16

A.EISC.16

Anslutningskabel för applikationer med matningsspänning

Listpris: 12,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A.EISC.19

A.EISC.19

Anslutningskabel för hjälpbrytare, 1 m FRNC, 4x 0.5 mm²/20 AWG

Listpris: 12,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A.EIST.13

A.EIST.13

Anslutningsplint kompl. för applikationer med matningsspänning

Listpris: 12,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A.EIST.16

A.EIST.16

Anslutningsplint kompl. för hjälpbrytare

Listpris: 12,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Kabelkanalskoppling, 1/2" NPT

Listpris: 8,90 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Kabelkanalskoppling, M20

Listpris: 8,90 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Gör så här – Installera GM-ställdon

Gör så här: Installera GM-ställdon

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
5.5 W @ 35 s
Effektförbrukning (i viloläge)
0.6 W
Effektförbrukning för dimensionering
13 VA @ 35 s
Hjälpbrytare
2x SPST
Anslutningsförsörjning/styrning

Kabel FRNC (halogenfri)
1 m 3x 0.75 mm² [19 AWG]

Anslutningshjälpbrytare

Kabel FRNC (halogenfri)
1 m 4x 0.75 mm² [19 AWG]

Vridmoment
40 Nm
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Rörelseriktning av motor
rotation medurs (cw)
Manuell förbikoppling
Med lateral spak, kan låsas
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
35 s / 90°
Gångtid motor variabel
35...150 s
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling reversibel 12...26.7 mm
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Omgivningstemperatur
-30...55°C [-22...131°F]