GRC230G-5



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
GRC230G-5

GRC230G-5

Vridande ställdon, 40 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 35 s, IP66/67, F05

Listpris
849,00 €
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
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
HH230-MG

HH230-MG

Uppvärmning, med mekanisk hygrostat

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
HT230-MG

HT230-MG

Uppvärmning, med justerbar termostat

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
S2A GR

S2A GR

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg, grå

Listpris: 115,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
6 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Effektförbrukning för dimensionering
11 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Styrningstyp
Öppna/stäng
Skyddskategori
IP66/67
Skyddsklass NEMA
NEMA 4X
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 4X