H215S-J



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H215S-J

H215S-J

Rostfritt stål sätesventil, 2-ports, DN 15, Invändig gänga, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatur på medium 0...130°C [32...266°F]

Listpris
350,00 €
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H215S-J
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
    Listpris: 147,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    4 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    0...130°C [32...266°F]
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    Effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Max. 0.01% av Kvs-värdet
    Röranslutning
    Invändig gänga