H250S-P



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H250S-P

H250S-P

Rostfritt stål sätesventil, 2-ports, DN 50, Invändig gänga, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatur på medium 0...130°C [32...266°F]

Listpris
828,00 €
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H250S-P
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

    Listpris: 140,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    40 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    0...130°C [32...266°F]
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    Effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Max. 0.01% av Kvs-värdet
    Röranslutning
    Invändig gänga