H432B



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H432B

H432B

Sätesventil, 2-ports, DN 32, Utvändig gänga, G 2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Listpris
341,00 €
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H432B
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
    ZH4532

    ZH4532

    Rörkoppling för sätesventil med utvändig gänga DN 32 Rp 1 1/4"

    Listpris: 22,30 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan

    Elektriska tillbehör

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

    Listpris: 140,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    16 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -10...120°C [14...248°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    Vid en vätsketemperatur på -10...2°C behövs en spindelvärmare.
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    Effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Max. 0,05 % av Kvs-värdet
    Röranslutning
    Utvändig gänga