H550B



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H550B

H550B

Sätesventil, 3-ports, DN 50, Utvändig gänga, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Listpris
553,00 €
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H550B
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
    EXT-SU-ZR4550M

    EXT-SU-ZR4550M

    Rörkoppling, DN 50, G 2 3/4", Rp 2"

    Listpris: 224,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZH4550

    ZH4550

    Rörkoppling för sätesventil med utvändig gänga DN 50 Rp 2"

    Listpris: 39,60 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZH550

    ZH550

    Blindplugg för sätesventil med utvändig gänga DN 50

    Listpris: 29,60 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan

    Elektriska tillbehör

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

    Listpris: 147,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    3-ports
    Kvs
    40 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -10...120°C [14...248°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    Vid en vätsketemperatur på -10...2°C behövs en spindelvärmare.
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    A – AB: effektlinjär; B – AB: linjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    A – AB: max. 0,05 % av Kvs-värdet; B – AB: max. 1 % av Kvs-värdet
    Röranslutning
    Utvändig gänga