H550B+NVC24A-MP-TPC
Sätesventil, 3-ports, DN 50, Utvändig gänga, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]
Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdonsmonterad
- Listpris
- 1 118,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
Elektriska tillbehör
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-enheter
ZK1-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet
ZK2-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
Specifikationer
Ventilspecifikationer
- Portar
- 3-ports
- Kvs
- 40 m³/h
- Medium
- Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
- Temperatur på medium
- -10...120°C [14...248°F]
- Anteckning om temperatur på medium
- Vid en temperatur på medium på -10...2°C behövs en spindelvärmare.
- Avstängningstryck
- 300 kPa
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- A – AB: effektlinjär; B – AB: linjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- A – AB: max. 0,05 % av Kvs-värdet; B – AB: max. 1 % av Kvs-värdet
- Röranslutning
- Utvändig gänga
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 3.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 5.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler med kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
- Styrningstyp
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2