H611R



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H611R

H611R

Sätesventil, 2-ports, DN 15, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H611R
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
    Listpris: 147,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    0.63 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -10...120°C [14...248°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    Vid en vätsketemperatur på -10...2°C behövs en spindelvärmare.
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    Effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Max. 0,05 % av Kvs-värdet