H632S



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H632S

H632S

Sätesventil, 2-ports, DN 32, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]

Listpris
681,00 €
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H632S
Inställningsbart
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?
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
    16 m³/h
    Medium
    Vatten och ånga (Δp/P1 <0.4), vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    5...150°C [41...302°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    • 120° C upp till 1600 kPa
    • 150° C upp till 1400 kPa