H640SP



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H640SP

H640SP

Sätesventil (delvis tryckbalanserad), 2-ports, DN 40, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]

Listpris
2 258,00 €
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H640SP
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
    Listpris: 140,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    2-ports
    Kvs
    25 m³/h
    Medium
    Vatten och ånga (Δp/P1 <0.4), vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    5...150°C [41...302°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    • 120° C upp till 1600 kPa
    • 150° C upp till 1400 kPa
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    Effektlinjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Max. 0,05 % av Kvs-värdet