3. Sätesventiler

H7065X63-S4



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H7065X63-S4

H7065X63-S4

Sätesventil, 3-ports, DN 65, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 63 m³/h, Temperatur på medium 5...200°C [41...392°F]

Listpris
2 513,00 €
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H7065X63-S4
Konfigurerbar
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?
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
    3-ports
    Kvs
    63 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    5...200°C [41...392°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    • 120° C upp till 2500 kPa
    • 200° C upp till 2300 kPa
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    A – AB: linjär; B – AB: linjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    A – AB: max. 0,05 % av Kvs-värdet; B – AB: max. 1 % av Kvs-värdet
    Röranslutning
    Fläns