H720N



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H720N

H720N

Sätesventil, 3-ports, DN 20, Fläns, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Listpris
457,00 €
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
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för H720N
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
    ZH720

    ZH720

    Blindfläns PN 16 för sätesventil DN 20

    Listpris: 42,90 €
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
    6.3 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -10...120°C [14...248°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    Vid en vätsketemperatur på -10...2°C behövs en spindelvärmare.
    Flödeskarakteristik {Verktyg}
    A – AB: effektlinjär; B – AB: linjär
    Läckagehastighet {Verktyg}
    A – AB: max. 0,05 % av Kvs-värdet; B – AB: max. 1 % av Kvs-värdet