3. Kulventiler

K250B



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
K250B

K250B

Öppna/stäng kulventil, 2-ports, DN 50, Invändig gänga, Rp 2", PN 25, ps, Kvs 243 m³/h, Temperatur på medium -15...90°C [5...194°F]

Listpris
279,00 €
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för K250B
Inställningsbart
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?
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
    2-ports
    Kvs
    243 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    -15...90°C [5...194°F]
    Röranslutning
    Invändig gänga