KR24-SR



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
KR24-SR

KR24-SR

Vridande ställdon, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP54

Listpris
216,00 €
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
Z-MA

Z-MA

Växelfrikopplingsmagnet, för CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 st.

Listpris: 140,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
1 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
2 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²