LR24A-S



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LR24A-S

LR24A-S

Vridande ställdon, 5 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, 1x SPDT, IP54

Listpris
204,00 €
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
S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 76,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 102,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
1.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.2 W
Effektförbrukning för dimensionering
2 VA
Hjälpbrytare
1x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts