• Success stories
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
    • Success stories
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
LRF230-S-O



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LRF230-S-O

LRF230-S-O

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NO, 4 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listpris
444,00 €
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
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
3.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Effektförbrukning för dimensionering
6.5 VA
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Styrningstyp
Öppna/stäng