2. Ställdon
  3. Ventilställdon

LRF24-O



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LRF24-O

LRF24-O

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NO, 4 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54

Listpris
356,00 €
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
5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
7 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Vridmoment
4 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Strömlös NO, ventil öppen (A–AB = 100 %)
Manuell förbikoppling
Med handvev, kan sättas fast i valfritt läge
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s
Skyddskategori
IP54
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]