NRF24A
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54
- Listpris
- 415,00 €
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
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 6 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 2.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 8.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2