NRF24A-SR-S2



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NRF24A-SR-S2

NRF24A-SR-S2

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54

Listpris
484,00 €
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
2.9 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.1 W
Effektförbrukning för dimensionering
4.7 VA
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²