NRF24A-SZ-O
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
- Listpris
- 442,00 €
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
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2.9 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.1 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 4.7 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Styrningstyp
- DC 0.5...10 V
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2