2. Ställdon
  3. Ventilställdon

NVK24A-SZ-TPC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NVK24A-SZ-TPC

NVK24A-SZ-TPC

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris
808,00 €
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
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
6 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler med kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
Kraft
1000 N
Styrningstyp
DC 0.5...10 V
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp
Lyfthöjd
20 mm
Gångtid (motor)
150 s / 20 mm
Gångtid (säkerhetsfunktion)
35 s
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
0...50°C [32...122°F]