NVKC24A-SR-TPC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NVKC24A-SR-TPC

NVKC24A-SR-TPC

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris
870,00 €
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
ZNV-C

ZNV-C

Reservkoppling

Listpris: 20,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S2A-H

S2A-H

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 152,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

Listpris: 147,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
4.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
9 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler med kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
Kraft
1000 N
Styrningstyp
DC 2...10 V
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp
Lyfthöjd
20 mm
Gångtid (motor)
35 s / 20 mm
Gångtid (säkerhetsfunktion)
35 s
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
0...50°C [32...122°F]