PRKCA-BAC-S2-T
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 endast med tillbehör), Terminaler
Tillbehöret ZPR.. krävs för montering på vridspjällventiler. Beställ också!
Se ”Mekaniska tillbehör”
- Listpris
- 3 414,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
ZPR01
Lägesindikator och slagexcenteraxel, F07, fyrkantig vinklad 45°, SW 17, DN 125...300
ZPR03
Lägesindikator och slagexcenteraxel, F05, fyrkantig vinklad 45°, SW 14, DN 80...100
ZPR05
RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 17
ZPR06
RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), fyrkantig vinklad 45°, SW 14
ZPR08
Adaptersats med distansring, F07, fyrkantig vinklad 45°, SW 17
ZPR09
RetroFIT+-adaptersats, F07/F05/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 14
ZPR10
RetroFIT+-adaptersats, F05/F07/F10 (inkl. skruvar F05), platt huvud/fyrkantig, NV 14
ZPR11
RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), fyrkantig vinklad 45°, SW 18
ZPR12
RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 16
ZPR13
RetroFIT+-adaptersats, F07/F05/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 11
ZPR14
RetroFIT+-adaptersats, F07/F05/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 12,7
ZPR15
RetroFIT+-adaptersats, F07/F10 (inkl. skruvar F07), fyrkantig vinklad 45°, SW 11
ZPR16
RetroFIT+-adaptersats, F07/F05/F10 (inkl. skruvar F07), platt huvud/fyrkantig, NV 13
Elektriska tillbehör
Z-UIC
Signalomvandlare spänning/strömstyrka 100 kΩ 4...20 mA, matning AC/DC 24 V
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-enheter
ZK1-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet
ZK2-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
Givare
01DT-1BH
Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Pt1000, Sondlängd 50 mm, Sonddiameter 6 mm
01DT-1BL
Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Pt1000, Sondlängd 100 mm, Sonddiameter 6 mm
01DT-1BN
Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Pt1000, Sondlängd 150 mm, Sonddiameter 6 mm
01DT-1BP
Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Pt1000, Sondlängd 200 mm, Sonddiameter 6 mm
01DT-1BR
Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Pt1000, Sondlängd 300 mm, Sonddiameter 6 mm
01DT-1BT
Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Pt1000, Sondlängd 450 mm, Sonddiameter 6 mm
01DT-1CH
Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Ni1000, Sondlängd 50 mm, Sonddiameter 6 mm
01DT-1CL
Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Ni1000, Sondlängd 100 mm, Sonddiameter 6 mm
01DT-1CN
Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Ni1000, Sondlängd 150 mm, Sonddiameter 6 mm
01DT-1CP
Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Ni1000, Sondlängd 200 mm, Sonddiameter 6 mm
01DT-1CR
Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Ni1000, Sondlängd 300 mm, Sonddiameter 6 mm
01DT-1CT
Kanal-/dykgivare temperatur passiv, Ni1000, Sondlängd 450 mm, Sonddiameter 6 mm
Hur man installerar ett PR-ställdon för vridspjällventiler
Montering av en vridspjällventil med kommunicerande PR-ställdon.
Hur man ställer in en hjälpbrytare för PR-ställdon
Hjälpbrytarinställningar för PR-ställdon.
Vridspjällventiler och ställdon
Vridspjällventilerna och PR-ställdonen är den mest intelligenta, energieffektiva och tillförlitliga lösningen för höga flöden på HVAC-marknaden.Genom sitt fokus på enkel installation, flexibla användningsmöjligheter och lång hållbarhet har denna serie satt helt nya standarder för prestandan inom HVAC-branschen.
Hur man installerar och ansluter ledningarna till PR-, PK- och PM-ställdon med bibehållen IP-klassning
Korrekt montering och kabeldragning: IP66/67 med PR-, PM- och PK-ställdon.
Butterfly valves for control applications
How-To: Commissioning 2-way control BFV equal percentage
How-To: Commissioning 2-way control BFV linear
How-To: Commissioning 2-way open/close BFV
How-To: Commissioning 3-way changeover BFV
How-To: Commissioning 3-way control BFV
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 52 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 9 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- med 24 V 54 VA/med 240 V 68 VA
- Hjälpbrytare
- 2x SPDT
- Anslutningsförsörjning
- Terminaler 2.5 mm²
- Anslutningsstyrning
- Terminaler 1.5 mm²
- Anslutningshjälpbrytare
- Terminaler 2.5 mm²
- Styrningstyp
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Skyddskategori
- IP66/67
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 4X