RV24A-MF



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
RV24A-MF

RV24A-MF

Linjärt ventilställdon, 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 50 mm, IP54

Listpris
1 456,00 €
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
S2A-H

S2A-H

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 152,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-ställdon, VAV-regulator och HVAC-reglerdon

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
MFT-C

MFT-C

Adapter för serviceverktyg ZTH

Listpris: 389,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 101,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
6 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
11 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Kraft
4500 N
Styrningstyp
DC 2...10 V
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Lyfthöjd
50 mm
Gångtid (motor)
150 s / 50 mm
Gångtid motor variabel
90...150 s
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
0...50°C [32...122°F]