3. Ventilställdon

RV24A-SR



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
RV24A-SR

RV24A-SR

Linjärt ventilställdon, 4500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 50 mm, IP54

Listpris
1 326,00 €
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
S2A-H

S2A-H

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 152,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
6 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
11 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Styrningstyp
DC 2...10 V
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2