SR230A-5



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SR230A-5

SR230A-5

Vridande ställdon, 20 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP54, F05

Listpris
350,00 €
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
S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 76,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 102,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
3 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.6 W
Effektförbrukning för dimensionering
7 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Vridmoment
20 Nm
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Gångtid (motor)
90 s / 90°