SR24P-5
Vridande ställdon (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP66/67, F05
På grund av materialavbrott kommer RobustLine-kapslingar att tillhandahållas i grått istället för orange.
Allt annat förblir detsamma.
- Listpris
- 604,00 €
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
- Tillbehör
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Elektriska tillbehör
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.2 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 5.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Skyddskategori
- IP66/67
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 4X