SR24P-SR-5
Vridande ställdon (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP66/67, F05
På grund av materialavbrott kommer RobustLine-kapslingar att tillhandahållas i grått istället för orange.
Allt annat förblir detsamma.
- Listpris
- 680,00 €
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
- Tillbehör
- Detaljer
Nedladdningar
Tillbehör
Elektriska tillbehör
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.4 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Skyddskategori
- IP66/67
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 4X