3. Ventilställdon

SRF24A-5



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SRF24A-5

SRF24A-5

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54, F05

Listpris
569,00 €
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
5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
7.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Vridmoment
20 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Strömlös NC, ventil stängd (A - AB = 0%)
Manuell förbikoppling
Med handvev och låsbrytare
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s