3. Ventilställdon

SRF24A-S2



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SRF24A-S2

SRF24A-S2

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listpris
545,00 €
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
5.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
7.5 VA
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Vridmoment
20 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Strömlös NC, ventil stängd (A–AB = 0%)
Manuell förbikoppling
Med handvev och låsbrytare
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s