SRF24A-SZ
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
- Listpris
- 519,00 €
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
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 4.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 6.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Styrningstyp
- DC 0.5...10 V
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2