SRFA-5-O



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SRFA-5-O

SRFA-5-O

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54, F05

Listpris
615,00 €
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Effektförbrukning (i drift)
7 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
18 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Styrningstyp
Öppna/stäng