3. Ventilställdon

SRFA-O



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SRFA-O

SRFA-O

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 75 s, IP54

Listpris
514,00 €
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Effektförbrukning (i drift)
7 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
18 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Vridmoment
20 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Strömlös NO, ventil öppen (A–AB = 100 %)
Manuell förbikoppling
Med handvev och låsbrytare
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]