3. Ventilställdon

TRF24



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
TRF24

TRF24

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP42

Listpris
242,00 €
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
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Styrningstyp
Öppna/stäng
Skyddskategori
IP42