3. Linjära ställdon

UH24Y-L.1



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
UH24Y-L.1

UH24Y-L.1

Linjärt ställdon, 50 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 122 s, Slag 60 mm, IP20
Multipack 40 st.

Listpris
3 536,00 €
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
Z-ESUH

Z-ESUH

Ändlägesstopp, för UH..
Multipack 20 st.

Listpris: 42,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-PCUM

Z-PCUM

Skyddskåpa, för UM../UH..
Multipack 20 st.

Listpris: 170,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
1 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
2 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Anslutningskontakt (Uttag på kabelsidan ingår inte i leveransinnehållet)
Stickkontakt
Molex Mini-Fit Jr 39303035
Kraft
50 N
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Rörelseriktning av motor
via elinstallation
Manuell förbikoppling
No
Lyfthöjd
60 mm
Gångtid (motor)
122 s / 100 mm
Skyddskategori
IP20
Skyddsklass NEMA
NEMA 1
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 1