3. Ställdon utan säkerhetsfunktion

UM24Y-SR-R.1



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
UM24Y-SR-R.1

UM24Y-SR-R.1

Vridande ställdon, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, IP20, Anslutningskontakt
Multipack 100 st.

Listpris
9 380,00 €
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Roteringsskyddsklämma, för CM.. / UM..
Multipack 20 st.

Listpris: 62,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ESCM

Z-ESCM

Ändlägesstopp, för CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 st.

Listpris: 25,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-PCUM

Z-PCUM

Skyddskåpa, för UM../UH..
Multipack 20 st.

Listpris: 182,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
1.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
2.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Anslutningskontakt (Uttag på kabelsidan ingår inte i leveransinnehållet)
Stickkontakt
Molex Mini-Fit Jr 39303045
Vridmoment
1 Nm
Styrningstyp
Modulerande
Rörelseriktning av motor
rotation medurs (cw)
Manuell förbikoppling
No
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
22 s / 90°
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 6...12.7 mm
Skyddskategori
IP20
Skyddsklass NEMA
NEMA 1
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 1